PanelSeT - zijplint - H100 D300 roestvrij staal 304L
NSYSPSX3100
Roestvrij staal, AISI 304L of AISI 316L
Afwerking: Scotch-Brite® geborsteld om de duurzaamheid van de toepassing te garanderen
Installatie: Plintbevestigingskit moet besteld worden (ref. NSYAPFXWM) bestaande uit bevestigingselementen en boormal
Contact met de vloer verhoogt het risico op corrosie
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja