Beweeg over de afbeelding om in te zoomen


set van 2 PanelSet SF/SM-kruisrails voor snelmontage - 1200x1200x1200 mm
NSYSQCR65120
Gebruikt voor het creëren van structuren in de kast.
Dwarsrails beschikbaar in drie afmetingen: 40 mm (één rij), 65 mm (twee rijen) en 90 mm (drie rijen).
Elke rij wordt om de 25 mm geperforeerd met een gat met een diameter van 5,2 mm
Een uitsnijding van 11x13 mm waarmee de M6 zelftappende schroeven kunnen worden bevestigd, ref
De apparatuur wordt bevestigd door middel van kooimoeren of zelftappende schroeven, Materiaal: Staal met zinkcoating
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
20
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja