Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Extra esthet. afwerkingskit voor koppeling vers. PLA of PLAZ zonder dak D320mm

NSYSUPLA3G

Om twee kasten naast elkaar te koppelen.
Koppelingsframekit: Bestaat uit een koppelingskit en de bevestigingen die nodig zijn voor de installatie.
Trimkit: Bestaat uit twee frames voor esthetische montage van de twee gekoppelde kasten
Breedten koppelingskit: 15 mm, verbinding van twee kasten gemonteerd op ZA plinten
Beschermingsgraad: IP55 bij het koppelpunt
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja