PanelSeT SFN geventileerd dak - 600x800 mm

NSYSVR608

notification_critical
information_stroke
  • Wat betekent de melding Einde verkoop?

    Einde verkoop is de laatste datum waarop Schneider Electric een aanbod voor deze referentie accepteert. De aftersales-services (reparaties, onderdelen, enz.) worden echter voortgezet tot het einde van de levensduur.

  • Meer hulp nodig

    Neem contact op met de klantenservice voor uw land - 24 uur per dag bereikbaar.

NSYSVR608 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
notification_ok
Dak voor een natuurlijke ventilatie van het omhulsel, met IP30-bescherming.
notification_ok
Hoogte: Een extra 63 mm ten opzichte van de structuur.
notification_ok
Materiaal: Staal
notification_ok
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
notification_ok
Kleur: RAL 7035 grijs

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
64 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.