PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H105B105D55 Ext.H116B116D62 ond. PC deksel H10

NSYTBP11116

notification_ok
Geschikt voor gebruik binnen en buiten met veelzijdige multifunctionele toepassingen.
notification_ok
Bestand tegen brand tot 960 °C voor een betrouwbare veiligheidsfunctie.
notification_ok
Hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse en impactbestendig met IK08-klasse.
notification_ok
Kan bestand zijn tegen temperaturen van -25 tot 80°C zonder de prestaties te beïnvloeden.
notification_ok
Vaste platte schroeven houden de klep goed verzegeld voor een optimale bescherming.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.