PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H105B65D55 Ext.H116B74D62 ond. PC deksel H10
NSYTBP1176
Veelzijdig gebruik binnen/buiten met wandmonteerbaar polycarbonaat lichaam.
Vier vaste platte schroeven voor deksel sluiting om IP te behouden.
Klasse II elektrische isolatie voor schokpreventie en volledig isolatiegebouw.
Uitzonderlijke brandwerendheid tot 960°C voor optimale veiligheid.
Hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja