PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H125B80D65 Ext.H138B93D72 ond. PC deksel H20
NSYTBP1397
Veelzijdige wandgemonteerde doos voor gebruik binnen/buiten.
Gesloten met vier vaste schroeven voor een optimale bescherming.
Klasse II elektrische isolatie voor veiligheid en schokpreventie.
Indrukwekkende brandwerendheid tot 960°C.
Hoog stof, waterbestendigheid met IP66-klasse.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja