PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H125B80D65 Ext.H138B93D72 Transp. deksel H20

NSYTBP1397T

notification_ok
Veelzijdige wandgemonteerde doos geschikt voor gebruik binnen en buiten.
notification_ok
Lage transparante afdekking garandeert een gemakkelijke zichtbaarheid van de interne componenten.
notification_ok
Uitzonderlijke bescherming tegen stof, water en impact.
notification_ok
Klasse II elektrische isolatie voor een betere beveiliging en schokpreventie.
notification_ok
Indrukwekkende brandwerendheid tot 960°C in overeenstemming met de normen.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
1
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.