PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H150W105D80 Ext.H164B121D87 ond. PC deksel H20
NSYTBP16128
Multifunctionele wandkast gemaakt van polycarbonaat.
Bestand tegen brand tot 960°C voor veiligheid en bescherming.
Biedt een hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
Schokbestendig met een IK08-rating voor duurzame duurzaamheid.
Klasse II elektrische isolatie voor een betere beveiliging en schokpreventie.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja