PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H175B105D80 Ext.H192B121D87 ondoorz. PC deksel H20
NSYTBP19128
Veelzijdig wandmontageontwerp geschikt voor gebruik binnen en buiten.
Vaste schroeven zorgen voor een veilige IP-bescherming voor interne componenten.
Klasse II elektrische isolatie voorkomt elektrische schokken.
Uitzonderlijke brandwerendheid tot 960 °C.
Superieure stof- en waterweerstand met IP66-klasse (NEMA 4.4X).
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
4 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja