PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H175B150D100 Ext.H193B164D105 ond. PC deksel H40
NSYTBP191610H
Veelzijdige wandgemonteerde doos geschikt voor gebruik binnen en buiten.
Zeker gesloten met vier ingesloten platte schroeven om de IP te behouden.
Klasse II elektrische isolatie waarborgt veiligheid tegen elektrische schokken.
Uitzonderlijke brandwerendheid tot 960 °C.
Hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
5 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja