PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H175B150D80 Ext.H193B164D87 ond. PC deksel H20
NSYTBP19168
Veelzijdige wandgemonteerde doos voor gebruik binnen en buiten.
Vaste schroeven behouden de IP van de verzegelde zone van de doos.
Klasse II elektrische isolatie voorkomt elektrische schokken.
Bestand tegen brand tot 960 °C in overeenstemming met industriële normen.
Hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
5 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja