PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H225B175D100 Ext.H241B194D105 ond. PC deksel H20
NSYTBP241910H
Wandmonteerbare polycarbonaat doos voor binnengebruik/buitengebruik.
Zekere hoge volle afdekking met vier vaste platte schroeven.
Klasse II elektrische isolatie voor schokpreventie.
Brandbestendig tot 960 °C om de veiligheid te garanderen.
IP66-klasse voor stof-/waterbescherming voor een duurzame duurzaamheid.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
7 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja