PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H225B175D100 Ext.H241B191D128 Doorz. deksel H20
NSYTBP241910T
Veelzijdige wandgemonteerde polycarbonaat doos geschikt voor gebruik binnen en buiten.
Zekere afdekking met vier vaste platte schroeven om de IP-klasse te behouden.
Klasse II elektrische isolatie voor schokpreventie en geïsoleerde oplossingen.
Indrukwekkende brandwerendheid tot 960°C voor extra veiligheid.
Hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
7 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja