PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H225B175D120 Ext.H241B194D127 ond. PC deksel H40

NSYTBP241912H

notification_ok
Polycarbonaat wandkast geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
notification_ok
Verzegeld met vier vaste schroeven om de IP-beveiliging te handhaven.
notification_ok
Klasse II elektrische isolatie voorkomt elektrische schokken voor maximale veiligheid.
notification_ok
Kan bestand zijn tegen temperaturen van -25 tot 80 °C zonder prestatieverlies.
notification_ok
Bestand tegen brand tot 960 °C, waardoor een optimale brandbeveiliging wordt gewaarborgd.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
8 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.