PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H275B225D120 Ext.H291B241D128 ond. PC deksel H20
NSYTBP292412
Veelzijdige wandgemonteerde polycarbonaat doos voor gebruik binnen en buiten.
Vier vaste platte schroeven zorgen voor een veilige sluiting en behouden IP.
Klasse II elektrische isolatie om elektrische schokken te voorkomen.
Zeer bestendig tegen brand, stof, water en impact voor een duurzame duurzaamheid.
Werkt efficiënt bij temperaturen van -25 tot 80 °C.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
10 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja