Beweeg over de afbeelding om in te zoomen


PCkast IP66 IK08 RAL7035 Int.H275B225D120 Ext.H291B241D128 Ondoorz.PC deksel H60
NSYTBP292412H
Veelzijdige wandgemonteerde omhulsels, ontworpen voor gebruik binnen en buiten.
Hoge volle afdekking en grijze lichaam bieden een strakke en moderne look.
Klasse II elektrische isolatie biedt een betere beveiliging en schokpreventie.
Bestand tegen brand tot 960 °C, waardoor een maximale bescherming wordt gewaarborgd.
Hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
11
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja