PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H275B225D120 Ext.H291B241D128 Transp. deksel H60
NSYTBP292412HT
Veelzijdige wandgemonteerde doos geschikt voor zowel binnentoepassingen als buitentoepassingen.
Transparante afdekking maakt een gemakkelijk zicht op de interne componenten mogelijk.
Vier vaste platte schroeven behouden IP-klasse voor een optimale bescherming.
Klasse II elektrische isolatie voorkomt elektrische schokken.
Uitzonderlijke brandwerendheid tot 960 °C.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
11 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja