PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H275B225D120 Ext.H291B241D128 Transp. deksel H20
NSYTBP292412T
Veelzijdige polycarbonaat doos voor gebruik binnen en buiten.
Zeker gesloten met vier vaste platte schroeven.
Klasse II elektrische isolatie voorkomt elektrische schokken.
Brandwerend tot 960 °C voor optimale veiligheid.
Bestendig tegen stof, water en invloeden voor een duurzame duurzaamheid.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
11 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja