PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H275B225D160 Ext.H291B241D168 ond. PC deksel H60
NSYTBP292416H
Veelzijdige wandgemonteerde doos voor gebruik binnen of buiten.
Vier ingesloten platte schroeven bieden bescherming tegen deksel.
Brandbestendig tot 960°C in overeenstemming met de normen.
Klasse II elektrische isolatie voor een betere veiligheid.
Superieure stof-, water- en impactweerstand voor een duurzame duurzaamheid.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
13 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja