PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H275B225D160 Ext.H291B241D168 Transp. deksel H60
NSYTBP292416HT
Veelzijdige polycarbonaat doos ideaal voor gebruik binnen of buiten.
Hoge transparantie dekt een gemakkelijke monitoring van interne componenten.
Vier vaste platte schroeven zorgen voor een dichte afdichting om de IP te behouden.
Bevat elektrische isolatie van klasse II om elektrische schokken te voorkomen.
Kan bestand zijn tegen brand tot 960°C volgens industriële normen.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
12 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja