PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H275B225D80 Ext.H291B241D88 ond. PC deksel H20

NSYTBP29248

notification_ok
Veelzijdige wandgemonteerde doos voor buiten- en binnengebruik.
notification_ok
Veilig verzegeld met vier vaste platte schroeven om de IP te handhaven.
notification_ok
Biedt veiligheid met klasse II elektrische isolatie.
notification_ok
Brandbestendig tot 960 °C volgens de IEC 62208-norm.
notification_ok
Biedt optimale bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
9 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.