PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H325B275D160 Ext.H341B291D168mm. Transp. d. H60
NSYTBP342916HT
Veelzijdige wandgemonteerde doos voor gebruik binnen en buiten.
Beveilig met vier platte schroeven aan de buitenkant.
Voorkomt elektrische schokken dankzij de isolatie van klasse II.
Bestand tegen brand, stof, water en impact.
Efficiënte werking in temperatuurbereik van -25 tot 80 °C.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
18 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja