PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H65B65D45 Ext.H74B74D56 ondoorz. PC deksel H10
NSYTBP775
Veelzijdige wandgemonteerde polycarbonaat doos voor gebruik binnen en buiten.
Klasse II elektrische isolatie voor schokpreventie en geïsoleerde oplossingen.
Bestand tegen brand tot 960 °C.
Hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
Schokbestendig met IK08-rating.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.7 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja