PC kast IP66 IK08 RAL7035 Int.H80B80D65 Ext.H89B89D51 Ondoorz. PC deksel H10
NSYTBP885
Veelzijdige polycarbonaat doos geschikt voor binnen/buiten gebruik.
Bestand tegen brand tot 960 °C voor extra veiligheid.
Hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
Vaste schroeven zorgen voor een veilige sluiting van de afdekking.
Schokbestendig ontwerp met IK08-rating.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja