ABS kast IP66 IK07 RAL7035 Int.H105B105D125 Ext.H116B116D133 ond. deksel H80

NSYTBS111113H

notification_ok
Veelzijdige ABS wandgemonteerde doos voor multifunctioneel gebruik
notification_ok
Impact en hittebestendigheid voor een lange levensduur
notification_ok
Klasse II elektrische isolatie voor extra veiligheid
notification_ok
Hoge bescherming tegen stof- en waterindringing met een IP66-klasse
notification_ok
Borgschroeven voor eenvoudige bevestiging deksel

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
information_stroke
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
45 %
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
1
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.