ABS kast IP66 IK07 RAL7035 Int.H105B65D85 Ext.H117B74D94 ond. deksel H40

NSYTBS1179H

notification_ok
Multifunctionele wandgemonteerde doos die veelzijdig en gemakkelijk te installeren is.
notification_ok
Hoge volle afdekking bevestigd met vaste platte schroeven voor optimale bescherming.
notification_ok
Klasse II elektrische isolatie garandeert een veilige werking.
notification_ok
Vuurbestendig tot 650 °C, voor een langdurige duurzaamheid.
notification_ok
De IP66-klasse biedt een uitstekende stof- en waterweerstand.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
information_stroke
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
45 %
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
1
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.