ABS kast IP66 IK07 RAL7035 Int.H175B150D100 Ext.H193B164D105 ond. deksel H40
NSYTBS191610H
ABS constructie levert een hoge weerstand tegen impact en hoge temperaturen.
Grijze (RAL 7035) wandgemonteerde doos met volle afdekking voor multifunctionele toepassingen.
Vaste schroeven voor eigen gebruik bieden een veilige bevestiging van de afdekking en gemakkelijke toegang tot de doos.
Klasse II elektrische isolatie voorkomt elektrische schokken voor een veilig gebruik.
Biedt brandweerstand tot 650°C, en garandeert een superieure bescherming en een lange levensduur.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
4 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
45 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
1
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja