ABS kast IP66 IK07 RAL7035 Int.H225B175D100 Ext.H241B194D105 ond. deksel H20

NSYTBS241910H

notification_ok
Veelzijdige ABS wandgemonteerde doos voor multifunctionele toepassingen.
notification_ok
Hoge impact en temperatuurweerstand met ABS materiaal.
notification_ok
Vol kapje met vaste schroef voor optimale bescherming.
notification_ok
Elektrische isolatie van klasse II die elektrische schokken voorkomt.
notification_ok
Brandbestendig tot 650 °C volgens de normen.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
5 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
information_stroke
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
45 %
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
1
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.