ABS kast IP66 IK07 RAL7035 Int.H225B175D80 Ext.H241B194D87 Doorz. deksel H20

NSYTBS24198T

notification_ok
Veelzijdige ABS wandgemonteerde doos voor multifunctioneel gebruik.
notification_ok
Hoge temperatuurbestendige en impactbestendige ABS-constructie.
notification_ok
Transparante afdekking bevestigd met captieve platte schroeven voor extra bescherming.
notification_ok
Klasse II elektrische isolatie om elektrische schokken te voorkomen.
notification_ok
Brandwerend tot 650 °C, waardoor de veiligheid wordt vergroot.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
5 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
information_stroke
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
45 %
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
1
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.