Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

ABS kast IP66 IK07 RAL7035 Int.H275B225D120 Ext.H291B241D128 ond. deksel H60

NSYTBS292412H

Veelzijdige ABS wandgemonteerde doos voor binnen- en buitengebruik.
Hoge schokbestendigheid en hitte voor een duurzame duurzaamheid.
Vaste schroeven zorgen voor een veilige en betrouwbare pasvorm.
Elektrische isolatie biedt bescherming tegen elektrische schokken.
Vuurbestendig tot 650 °C voor extra veiligheid.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
8
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja