ABS kast IP66 IK07 RAL7035 Int.H275B225D120 Ext.H291B241D128 Transp. deksel H60
NSYTBS292412HT
Veelzijdige wandgemonteerde doos gemaakt van ABS voor een reeks toepassingen.
Deksel bevestigd met captieve platte schroeven voor een veilige en betrouwbare bescherming.
Hoge impactweerstand en hoge temperatuurtolerantie voor duurzame duurzaamheid.
Klasse II elektrische isolatie voorkomt elektrische schokken.
Bestand tegen brand tot 650 °C, waardoor de veiligheid in gevaarlijke omstandigheden wordt gewaarborgd.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
8 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
45 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
1
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja