Beweeg over de afbeelding om in te zoomen


ABS kast IP66 IK07 RAL7035 Int.H275B225D160 Ext.H291B241D168 ond. deksel H60
NSYTBS292416H
Veelzijdige wandgemonteerde doos geschikt voor diverse toepassingen.
Gemaakt met ABS voor uitstekende impact en temperatuurweerstand.
Hoge volle afdekking bevestigd met borgschroeven voor veilige bescherming.
Klasse II elektrische isolatie om elektrische schokken te voorkomen.
Brandbestendig tot 650 °C volgens de norm IEC 60695-2-11.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
8
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja