ABS kast IP66 IK07 RAL7035 Int.H325B275D160 Ext.H341B291D168 ond. deksel H60

NSYTBS342916H

notification_ok
Wandgemonteerde ABS-doos geschikt voor veelzijdige binnen-/buitentoepassingen.
notification_ok
Bestand tegen hoge temperaturen en schokken voor langdurig gebruik.
notification_ok
Hoge volle afdekking bevestigd met vaste platte schroeven voor extra stabiliteit.
notification_ok
Klasse II elektrische isolatie voorkomt elektrische schokken voor de veiligheid.
notification_ok
Beschermt tegen stof en water met een IP66-klasse.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
16 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
information_stroke
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
45 %
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
1
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.