ABS kast IP66 IK07 RAL7035 Int.H325B275D160 Ext.H341B291D168 Transp. deksel H60

NSYTBS342916HT

notification_ok
Multifunctionele ABS wandgemonteerde doos voor veelzijdige toepassingen.
notification_ok
Bijzonder bestendig tegen hoge temperaturen en schade door schokken.
notification_ok
Transparante afdekking helpt bij de snelle identificatie van componenten.
notification_ok
Borgschroef plat buiten verzegelde zone voor maximale bescherming.
notification_ok
Klasse II elektrische isolatie om elektrische schokken te voorkomen.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
16 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
information_stroke
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
45 %
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
1
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.