PanelSeT WM behuizing kap B600xD300 Kleur RAL7035. Geleverd met bevestigingen.
NSYTJ6030
Directe bevestiging aan de kast met vier M6-schroeven.
Materiaal: Bladstaal
Afwerking: Epoxy-polyester verf
Kleur: RAL 7035 grijs
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja