Polyester kap voor PLA kast B750xD620 mm
NSYTJPLA76G
Kan in alle behuizingsmodellen worden geïnstalleerd.
Hoge weerstand tegen impact, temperatuur en slecht weer.
Verhoogt de hoogte (A) van het omhulsel met 38 mm zonder de breedte of diepte ervan te wijzigen.
Materiaal: Met vezelglas versterkt polyester
Kleur: RAL 7035 grijs
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja