Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
PanelSet S3D flexicable wartelplaat met pearcable membraan 178 x 63 mm

NSYTLCME

Installatieopties: Vervangt de kabelwartelplaat (S3D) of rechtstreeks op de behuizing.
Kabeldiameter: Tot 26 mm.
Beschermingsgraad: IP55 volgens IEC 60529
Bevestiging: Met 4, 6, 8, 10 of 12 schroeven, volgens het model Andere kenmerken:
Bestaat in 5 formaten die overeenkomen met 46 afmetingen (132 modellen) van PaneelSet S3D stalen wandgemonteerde kasten
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja