Standaard voor PanelSeT S3D beh. RAL7035, L445xB130.
NSYTLE
plaat standaard geleverd bij de PanelSeT S3D universele kast.
Boormerken met een tussenafstand van 25 mm.
Materiaal: Staal, gestructureerde afwerking RAL 7035 grijs
Dikte: 15/10e mm
Beschermingsgraad: IP66 volgens IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja