met 2 FL21 uitsnijdingen voor S3D beh. RAL7035. L495xB220
NSYTLG2FL
Maakt de montage van FL13- en FL21-membranen op elk type behuizing mogelijk.
Ons membraan kan eenvoudig worden aangepast om op al onze metalen behuizingen te passen met behulp van de adapterplaat.
Ingress Protection-classificatie IP55 volgens IEC 60529
Materiaal: Staal, gestructureerde afwerking RAL 7035 grijs
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja