PanelSeT S3D flexicable wartelplaat met pearcable membraan 428 x 63 mm
NSYTLGME
Installatieopties: Vervangt de kabelwartelplaat (S3D) of rechtstreeks op de behuizing.
Kabeldiameter: Tot 26 mm.
Beschermingsgraad: IP55 volgens IEC 60529
Bevestiging: Met 4, 6, 8, 10 of 12 schroeven, volgens het model Andere kenmerken:
Bestaat in 5 formaten die overeenkomen met 46 afmetingen (132 modellen) van PanelSeT S3D stalen wandgemonteerde kasten
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja