Markeerkraag voor kabels met c.s.a. van 2,8mm tot 5mm, vastklikbaar
NSYTRABCV35
Open markeerdrager, 15 mm breed, om in draad te klemmen
Voor geleidingsdiameter 3 mm tot 5 mm
Snelle en eenvoudige installatie.
Meerdere verbindingsopties en Snelle en eenvoudige selectie
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja