Inklikbare markeerstrip, plat, 5mm, 10 tekens 1 tot 10, horizontaal gedrukt
NSYTRABF510
witte afwerking oppervlaktebehandeling
Het is compatibel met alle klemmenblokken van 2,5 mm² en 5,2 mm breed
veerklemmen aanzienlijk kortere bedradingstijd
veerklemmen elimineren de nood voor een regelmatige nieuwe aandraaiing
Technologie maakt de aansluiting van flexibele geleiders met of zonder kabeluiteinden mogelijk
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja