NSYTR test plug adapter voor plug-in brug
NSYTRAFT
Testadapter voor Ø 4 mm testpluggen
Ze is compatibel met aansluitklemmen van 2,5 mm², 4 mm² en 6 mm²
Stekkers in brugassen
Snelle en eenvoudige installatie
Meerdere verbindingsopties en Snelle en eenvoudige selectie
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja