Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Linergy aardingsklemmenblok - 2,5mm² dubbel niveau 1x1 schroef - groen-geel

NSYTRV24DPE

Deze hoort bij het Linergy doorgaand klemmenblok met een nominale doorsnede van 2,5 mm²
Montage via vastklikbare en zijdelingse aansluiting via enkel niveau 1x1 schroefklemmen
Het loslaten van druk aan de kanten stopt de stroom van kabeluiteinden
Vergemakkelijkt opslag door het mengen van kabeleinden van verschillende grootte te vermijden
Identificeert de doorsnede van kabeluiteinden die het bevat
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
5
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja