Linergy doorgaand klemmenblok - 6mm² 30A enkel niveau 1x1 schroef - grijs

NSYTRV62TT

notification_ok
Deze hoort bij het klemmenblok met linergy met een nominale doorsnede van 6 mm²
notification_ok
Montage via vastklikbare en zijdelingse aansluiting via enkel niveau 1x1 schroefklemmen
notification_ok
Het loslaten van druk aan de kanten stopt de stroom van kabeluiteinden
notification_ok
Vergemakkelijkt opslag door het mengen van kabeleinden van verschillende grootte te vermijden
notification_ok
Identificeert de doorsnede van kabeluiteinden die het bevat

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
8 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
46
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.