Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

set van 2 PanelSet SF-telescopische rails - 400 mm behuizing

NSYTTG40

PanelSet SF: Installatie rechtstreeks op de kaststructuur of op universele dwarsrails.
PanelSet SFX: Installatie alleen mogelijk met universele dwarsrails, zie pagina 274.
Paneelset SM: Installatie door middel van aanpassingsprofielen en universele dwarsrail van 40 mm
De installatie van een telescopische lade bestaat uit: 1 vaste schaal.
Einde-reisstop van de rails in open en gesloten positie.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
7
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja