Verticale stijlen hoogte 1500mm. verzinkt staal. Voeding: 2 standaard stijlen.

NSYTVR15

notification_ok
Verticale stijlen voor het bevestigen van platen en rails.
notification_ok
They can be fixed to the fixing brackets of the mounting plate or to the uprightfixing bracket (refNSYMFB ).
notification_ok
Aanpasbare hoogte in stappen van 2,5 mm (met kwartdraaimoeren, ref. of 25 mm (met kooimoeren, ref. ).
notification_ok
Materiaal: Gegalvaniseerd staal
notification_ok
Dikte: 20/10e mm

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
29 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.