Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

set van 2 PanelSet SF/SM-technische verticale stijlen - 2200 mm

NSYTVR22

Verticale stijlen voor het bevestigen van platen en rails.
Aanpasbare hoogte in stappen van 2,5 mm (met kwartdraaimoeren, ref. of 25 mm (met kooimoeren, ref. ).
Materiaal: Gegalvaniseerd staal
Dikte: 20/10e mm
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
44
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja