Kunststof ruit met transparant deksel met scharnieren.L78xB130xD25mm.
NSYVA276MA
Transparent polycarbonate window for visual access to internal components
Ideal for industrial environments requiring frequent checks
Provides protection while allowing monitoring without opening the enclosure
It can be installed on the door or on the panel
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja